Trasportatore a catena / arco scorrevole orizzontale / raggio 200mm / EURO-flex 85

Trasportatore a catena / arco scorrevole orizzontale / raggio 200mm / EURO-flex 85

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 103290
  • 103291
  • 103292
  • 103293
  • 103295
  • 103299
PE/Galvanized Steel incl. fastening elements. Radius R = 200 mm. Extra degree value on request.
15°: Necessary chain length: 470 mm.
30°: Necessary chain length: 570 mm.
45°: Necessary chain length: 675 mm.
60°: Necessary chain length: 780 mm.
90°: Necessary chain length: 990 mm.
180°: Necessary chain length: 1.615 mm
System width: 85

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103290
103291
103292
103293
103295
103299
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

497.37 €

1 14 giorni 10

531.72 €

1 14 giorni 10

526.11 €

1 14 giorni 10

578.82 €

1 14 giorni 10

649.08 €

1 14 giorni 10

930.11 €

1 14 giorni 10

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico