Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.73 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
97.44 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
97.44 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
97.44 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
100.15 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
100.15 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
102.87 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
102.87 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
102.87 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
105.58 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
105.58 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
105.58 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
108.35 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
111.06 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
113.77 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
116.48 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
116.48 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
119.32 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
124.69 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
135.68 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
146.56 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Customized specification (port positions)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali