Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDM2KB25-175Z
Codice componente
|
---|
CDM2KB25-175Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.39 € | 1 | 8 giorni | 25 | 730 | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Si trova sulla pagina di C(D)M2K-Z, cilindro pneumatico, antirotazione, doppio effeto, stelo semplice, il codice articolo è il seguente: CDM2KB25-175Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDM2KB25-175Z.
Configura
Proprietà di base
Customized specification (port positions)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDM2KB20-100Z-C73L |
CDM2KB20-110AZ |
CDM2KB20-110Z |
CDM2KB25-200AJZ |
CDM2KB25-200AZ |
CDM2KB25-200Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.27 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | C73 | 3 | 2 pz. | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
105.58 € | 1 | 7 giorni | 20 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
87.35 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
179.37 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Copertone in nylon | Assente | - | ||
118.39 € | 1 | 8 giorni | 25 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - | ||
100.15 € | 1 | 8 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Senza staffa | Intaglio sui due lati | Estremità asta maschio | Nessuno | Assente | - |