Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDM2RKA20-175Z
Codice componente
|
---|
CDM2RKA20-175Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | 730 | Magnete incorporato | Nessuno | Assente | Assente | Senza staffa | Montaggio su base | Estremità asta maschio | Assente | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Configura
Proprietà di base
Customized specification (port positions)
Tipo di connettore
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali