Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDJ2B10-15AZ-A93VZ-B
Codice componente
|
---|
CDJ2B10-15AZ-A93VZ-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Customized specification (port positions) | Su ordinazione (nipplo per flessibile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.10 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | A93V | 5 | 2 pz. | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA |
Si trova sulla pagina di C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, il codice articolo è il seguente: CDJ2B10-15AZ-A93VZ-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDJ2B10-15AZ-A93VZ-B.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Customized specification (port positions)
Su ordinazione (nipplo per flessibile)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDJ2B10-100RZ-B |
CDJ2B10-100Z-A |
CDJ2B10-100Z-A93-B |
CDJ2B10-15AZ-B |
CDJ2B10-15RZ-A |
CDJ2B10-15RZ-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Customized specification (port positions) | Su ordinazione (nipplo per flessibile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Smorzatore in gomma | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
48.24 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100 | - | 0.06~0.7 | Smorzatore in gomma | Assente | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
79.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Smorzatore in gomma | A93 | 0.5 | 2 pz. | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
39.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Smorzatore in gomma | Nessuno | - | - | Montaggio su guida | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
35.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | - | 0.06~0.7 | Smorzatore in gomma | Assente | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - |