Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDJ2B10-15ARZ-B |
CDJ2B10-20ARZ-B |
CDJ2B10-30ARZ-B |
CDJ2B10-45ARZ-B |
CDJ2B10-60ARZ-B |
CDJ2B10-75ARZ-B |
CDJ2B10-125ARZ-B |
CDJ2B10-150ARZ-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Customized specification (port positions) | Su ordinazione (nipplo per flessibile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
62.32 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
62.32 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
64.34 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
72.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - | ||
74.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Cuscino d'aria | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Su ordinazione (nipplo per flessibile)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali