Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDJ2B10-10SRZ-B |
CDJ2B10-15SRZ-B |
CDJ2B10-20SRZ-B |
CDJ2B10-25SRZ-B |
CDJ2B10-30SRZ-B |
CDJ2B10-45SRZ-B |
CDJ2B10-50SRZ-B |
CDJ2B10-60SRZ-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Su ordinazione (nipplo per flessibile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
31.19 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
31.19 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
31.19 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
31.19 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
33.15 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
33.15 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
33.15 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Cushion | Smorzatore in gomma |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Su ordinazione (nipplo per flessibile)
Tipo
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali