Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDJ2KB16-30Z-M9NLS-B
Codice componente
|
---|
CDJ2KB16-30Z-M9NLS-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Su ordinazione (nipplo per flessibile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.84 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M9N | 3 | 1 pz | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma | Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa |
Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico, tipo con asta non rotante: Doppia azione, asta singola serie CJ2K, il codice articolo è il seguente: CDJ2KB16-30Z-M9NLS-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDJ2KB16-30Z-M9NLS-B.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Su ordinazione (nipplo per flessibile)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDJ2KB10-10Z-B |
CDJ2KB10-120Z-B |
CDJ2KB10-125Z-B |
CDJ2KB16-35RZ-B |
CDJ2KB16-35Z-A |
CDJ2KB16-35Z-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Su ordinazione (nipplo per flessibile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
52.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
52.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | Direzione assiale | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - | ||
46.18 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Assente | Magnete incorporato | - |