Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDJ2KB16-60TZ-M9BZ-B
Codice componente
|
---|
CDJ2KB16-60TZ-M9BZ-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.19 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | - | M9B | 5 | 2 pz. | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard | Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.15:: 0.7 | Cushion | Rubber bumper (Standard) | Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Custom-made Specifications | Assente |
Si trova sulla pagina di Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type: Single Acting, Spring Return/Extend CJ2K Series, il codice articolo è il seguente: CDJ2KB16-60TZ-M9BZ-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDJ2KB16-60TZ-M9BZ-B.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDJ2KB10-15SZ-A |
CDJ2KB10-15SZ-B |
CDJ2KB10-15TZ-B |
CDJ2KB16-75SZ-B |
CDJ2KB16-75TZ-B |
CDJ2KD10-15SZ-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio su guida | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato | ||
37.21 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato | ||
37.21 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato | ||
49.24 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato | ||
49.24 € | 1 | 26 giorni | [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna) | 16 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo base | Magnete incorporato | ||
37.21 € | 1 | 26 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | -10~ 70 | Nessuno | - | - | Montaggio a fascia | 90° all'asse | Tipo a doppia cerniera | Magnete incorporato |