Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDUJB8-10DM-F8BZ
Double acting, single rod, without cushion
Single acting, spring return
Bore size (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting; Single acting, spring return | ||||
Fluid | Air | ||||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||||
Minimum operating pressure | Double acting | 0.15 MPa | 0.1 MPa | ||
Single acting, spring return | 0.35 MPa | 0.3 MPa | 0.2 MPa | ||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | ||||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70°C (No freezing) With auto switch: -10 to 60°C (No freezing) | ||||
Cushion | None | ||||
Lubrication | Non-lube | ||||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | ||||
Stroke length tolerance | 0 to +0.5 | ||||
Mounting | Through-hole |
Action | Bore size (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|---|
Double acting | 4 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 |
6 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 25, 30 | |
8, 10 | ||
Single acting, spring return | 4 | 4, 6 |
6 | 4, 6, 8 | |
10 | 4, 6, 8, 10 |
No. | Description | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum alloy | Hard anodized | |
2 | Rod cover | Copper alloy | Electroless nickel plated | |
3 | Piston | Without switch | Stainless steel | |
With switch | Aluminum alloy | Chromated | ||
4 | Piston rod | Stainless steel | ||
5 | Seal retainer | Aluminum alloy | Chromated (CUJB4 only) | |
6 | Magnet retainer | Aluminum alloy | Chromated | |
7 | Return spring | Piano wire | ||
8 | Bronze element | Sintered metallic BC | ||
9 | Magnet | - | ||
10 | Rod end nut | Iron | Chromated | |
11 | Piston seal | NBR | ||
12 | Rod seal | NBR | ||
13 | Tube gasket | NBR |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-PS | Set of ⑪, ⑫, ⑬ and grease pack. |
6 | CUJB6-PS | |
8 | CUJB8-PS | |
10 | CUJB10-PS |
Bore size (mm) | Kit no. | Contents |
---|---|---|
4 | CUJB4-S-PS | Set of ⑪ and grease pack. |
6 | CUJB6-S-PS | |
8 | CUJB8-S-PS | |
10 | CUJB10-S-PS |
Codice componente
|
---|
CDUJB8-10DM-F8BZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.66 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 8 | - | - | 0.15~ 0.7 | F8B | 5 | 2 pz. | Estremità asta maschio | Assente | Magnete incorporato |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Cushion | Assente | Type of Mount Support | Base (tipo a foro passante) |
Si trova sulla pagina di C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale, il codice articolo è il seguente: CDUJB8-10DM-F8BZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDUJB8-10DM-F8BZ.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDUJB10-10D-F8BLS |
CDUJB10-10D-F8NL |
CDUJB10-10D-F8P |
CDUJB8-10DM-F8N |
CDUJB8-10DM-F8NL |
CDUJB8-10DM-F8P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.11 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8B | 3 | 1 pz | Estremità asta femmina | Assente | Magnete incorporato | ||
136.40 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8N | 3 | 2 pz. | Estremità asta femmina | Assente | Magnete incorporato | ||
131.35 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | F8P | 0.5 | 2 pz. | Estremità asta femmina | Assente | Magnete incorporato | ||
132.31 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 8 | - | - | 0.15~ 0.7 | F8N | 0.5 | 2 pz. | Estremità asta maschio | Assente | Magnete incorporato | ||
136.05 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 8 | - | - | 0.15~ 0.7 | F8N | 3 | 2 pz. | Estremità asta maschio | Assente | Magnete incorporato | ||
132.32 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | 8 | - | - | 0.15~ 0.7 | F8P | 0.5 | 2 pz. | Estremità asta maschio | Assente | Magnete incorporato |