Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
560065 |
560066 |
560067 |
93062 |
93070 |
93088 |
93096 |
93104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | C | dia. D1 | dia. D2 | dia. D3 | H | H1 | L | Size | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 24 | 8 | 4,5 | M25x1,5 | 8 | 5 | 35 | 12 | 15 | |
48.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 29 | 8 | 4,5 | M30x1,5 | 8 | 5 | 40 | 16 | 18 | |
52.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 32 | 9 | 5,5 | M35x1,5 | 9 | 6 | 45 | 20 | 25 | |
69.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
C
dia. D1
dia. D2
dia. D3
H
H1
L
Size
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali