6830 Attrezzo di bloccaggio orizzontale

6830 Attrezzo di bloccaggio orizzontale
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio orizzontale con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.
Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni da 2 a 5 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremit della staffa di bloccaggio.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6830 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

       
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. 
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

 
Order no.SizeABCDD1EFHH1H2HW min.HW max.IKLL1MM1NPα
93005042811.5-15.54.6-9.05.514.523.034-5.50.07.56.3-7916.0-25.025.590°
93013154213.0-14.55.2-18.78.019.030.049-3.02.510.05.5-12018.0-21.5-34.034.090°
93021266426.05.65.632.016.024.045.068-1.55.013.26.012.716219.5-29.528.542.038.090°
93039387325.76.55.138.014.032.048.586-2.09.015.07.013.020622.0-31.831.645.550.090°
9304741011341.08.58.563.027.045.075.0126-4.024.020.08.020.528729.0-43.043.058.057.090°
9305451012341.58.5-78.016.046.073.0128+1.725.025.012.5-32141.5-58.077.090°

Technical Information

Order no.SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9300500.250.4M4 x 2535
9301310.81.1M5 x 30105
9302121.01.2M6 x 35185
9303931.82.5M8 x 45320
9304742.03.0M8 x 65700
9305453.05.0M8 x 651080

Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6830NI) and in matte-black version (no. 6830B)!

Note

For suitable sensor monitor for size 3 see no. 6897S.

Examples

Recommendations

Codice componente
93005
93013
93021
93039
93047
93054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

21.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

30.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

33.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

42.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

52.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10

83.19 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico