6893 Puntalino di protezione

6893 Puntalino di protezione
  • Sconto volumi elevati
Puntalino di protezione in neoprene resistente agli oli per la protezione di pezzi delicati. Durezza 70 Shore A. Adatto alle viti di pressione Nr. 6880, Nr. 6885, Nr. 6890 e Nr. 6892, per l'inserimento su teste di viti esagonali ISO 272. Quantit minima d'ordine: 10 pezzi per tipo. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99309
99325
99333
99341
99358
99366
99374
99382
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD D1 H H1 SW Size Weight
(g)

16.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1011,078,54,27M 41

17.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1012,5810,05,08M 51

18.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1015,01012,06,010M 62

19.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10-------

26.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10-------

27.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10-------

27.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1025,01820,09,518*M12-SW188

39.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10-------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico