Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ITV0030-3N
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator product image
Model | ITV001□ | ITV003□ | ITV005□ | |
---|---|---|---|---|
Minimum supply pressure | Set pressure +0.1 MPa | |||
Maximum supply pressure | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
Set pressure range | 0.001 to 0.1 MPa | 0.001 to 0.5 MPa | 0.001 to 0.9 MPa | |
Power supply | Voltage | 24 V DC ±10%, 12 to 15 V DC | ||
Current consumption | Power supply voltage 24 V DC type: 0.12 A or less Power supply voltage 12 to 15 V DC type: 0.18 A or less | |||
Input signal | Voltage type | 0 to 5 V DC, 0 to 10 V DC | ||
Current type | 4 to 20 mA DC, 0 to 20 mA DC (sink type) | |||
Input impedance | Voltage type | Approx. 10 k Ω | ||
Current type | Approx. 250 Ω | |||
Output signalNote 4) | Analog output | 1 to 5 V DC (load impedance: approx. 1 kΩ) Output accuracy: within ±6% (F.S.) | ||
Linearity | Within ±1% (F.S.) | |||
Hysteresis | Within 0.5% (F.S.) | |||
Repeatability | ±0.5% F.S. or less | |||
Sensitivity | 0.2% F.S. or less | |||
Temperature characteristics | Within ±0.12% (F.S.) / °C | |||
Operating temperature range | 0 to 50°C (no condensation) | |||
Enclosure | Equivalent to IP65* | |||
Connection type | Built-in single-action fittings | |||
Connection size | For single unit | Metric size | (1), (2), (3): ø4 | |
Inch size | (1), (2), (3): ø5/32 " | |||
Manifold | Metric size | (1), (3): ø6, (2): ø4 | ||
Inch size | (1), (3): ø1/4 (diameter 1/4 mm), (2): ø5/32 (diameter 5/32 mm) " | |||
WeightNote 1) | 100 g or less (without options) |
Flat bracket assembly (2 mounting screws included) P39800022
L bracket assembly (2 mounting screws included) P39800023; tightening torque when assembled is 0.3 N·m
Straight type cable connector M8-4DSX3MG4
Right-angle type cable connector P398000-501-2
Model number example
(Unit: mm)
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator for single unit, dimensional drawing
(Unit: mm)
ITV0000 Series Compact Electro-Pneumatic Regulator single unit for manifold, dimensional drawing
Codice componente
|
---|
ITV0030-3N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Liquido applicabile | Profilo | Ambiente d'esercizio | Meccanismo di scarico | Funzione corrente contraria | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | [0–10V DC] Tensione 0–10V DC | Assente | 0.001–0.5 MPa | - | Per unità singola | SUP: ø4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 24V DC | Senza connettore cavo | 0.5MPa |
Loading...
Si trova sulla pagina di ITV00**, regolatore elettropneumatico compatto, il codice articolo è il seguente: ITV0030-3N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ITV0030-3N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Meccanismo di scarico
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Manometro
Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione
Connected Number
Tipo
Regolatore, valvola di sovrapressione
Regolatore
Liquido applicabile
Profilo
Ambiente d'esercizio
Funzione corrente contraria
Lato mandata, diam. collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Accessory
Set Pressure
Specifications
In Side Tube Size / Fitting Size
Out Side Tube Size / Fitting Size
Power Supply Voltage
Cable Connector Type
Pressure Range
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ITV0010-0BL |
ITV0010-0BN |
ITV0010-0BS |
ITV0030-3S |
ITV0030-3UBL |
ITV0030-3UBN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Liquido applicabile | Profilo | Ambiente d'esercizio | Meccanismo di scarico | Funzione corrente contraria | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Segnale di ingresso/Segnale di comunicazione | Accessory | Set Pressure | Connected Number | Specifications | In Side Tube Size / Fitting Size | Out Side Tube Size / Fitting Size | Power Supply Voltage | Cable Connector Type | Pressure Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.18 € | 1 | 4 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | [DC4-20mA] Corrente DC 4–20mA (sincr.) | Supporto profilo piatto | 0.001–0.1 MPa | - | Per unità singola | SUP: ø4 | OUT: ø4$EXH: ø4 | 24V DC | Ad angolo retto 2m | 0.1MPa | ||
297.74 € | 1 | 26 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | [DC4-20mA] Corrente DC 4–20mA (sincr.) | Staffa profilo piatto | 0.001–0.1MPa | - | Per unità singola | SUP: ø4 | OUT: ø 4$EXH: ø 4 | 24V DC | Senza connettore cavo | 0,1 MPa | ||
318.18 € | 1 | 26 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | [DC4-20mA] Corrente DC 4–20mA (sincr.) | Staffa profilo piatto | 0.001–0.1MPa | - | Per unità singola | SUP: ø4 | OUT: ø 4$EXH: ø 4 | 24V DC | Tipo dritto 3m | 0,1 MPa | ||
315.74 € | 1 | 26 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [A innesto rapido] A innesto rapido (mm) | ø 4 | [Non in dotazione] N/A | [0–10V DC] Tensione 0–10V DC | Assente | 0.001–0.5MPa | - | Per unità singola | SUP: ø4 | OUT: ø 4$EXH: ø 4 | 24V DC | Tipo dritto 3m | 0,5 MPa | ||
318.18 € | 1 | 26 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (poll.) | ø 5/32 | [A innesto rapido] A innesto rapido (poll.) | ø 5/32 | [Non in dotazione] N/A | [0–10V DC] Tensione 0–10V DC | Staffa profilo piatto | 0.001–0.5MPa | - | Per unità singola | SUP: ø 5/32 | OUT: ø 5/32$EXH: ø 5/32 | 24V DC | Ad angolo retto 2m | 0,5 MPa | ||
297.85 € | 1 | 26 giorni | Regolatore | Elettropneumatico | Aria | Con attacco a innesto rapido | Standard | [In dotazione] Disponibile | NA | [A innesto rapido] A innesto rapido (poll.) | ø 5/32 | [A innesto rapido] A innesto rapido (poll.) | ø 5/32 | [Non in dotazione] N/A | [0–10V DC] Tensione 0–10V DC | Staffa profilo piatto | 0.001–0.5MPa | - | Per unità singola | SUP: ø 5/32 | OUT: ø 5/32$EXH: ø 5/32 | 24V DC | Senza connettore cavo | 0,5 MPa |