Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
300.6-78-M12-32-AS
Codice componente
|
---|
300.6-78-M12-32-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 32 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished, il codice articolo è il seguente: 300.6-78-M12-32-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300.6-78-M12-32-AS.
Configura
Proprietà di base
Type
Foro d2
t
Tipo
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Lunghezza filettatura l2
Tipo
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
300.6-30-B6-IS |
300.6-30-M3-AS |
300.6-30-M3-IS |
300.6-78-M12-32-IS |
300.6-78-M12-40-AS |
300.6-78-M12-40-IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.024 | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 3 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 3 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 32 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
33.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 40 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
29.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 40 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - |