Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished (Codici componente - Download CAD)

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 300.6 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where „agressive“ surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry.
Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating".
Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

300.6-45-B6-IS

Codice componente
300.6-45-B6-IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Type Lunghezza filettatura l2 Tipo Foro d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

17.22 €

1 Disponibile 7 giorni 45---IS, con esagono internoB 6101324.54343.58-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished, il codice articolo è il seguente: 300.6-45-B6-IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300.6-45-B6-IS.

Tipologia prodotto

Codice componente
300.6-30-B6-IS
300.6-30-M3-AS
300.6-30-M3-IS
300.6-45-M4-AS
300.6-45-M4-IS
300.6-45-M5-AS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Type Lunghezza filettatura l2 Tipo Foro d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

17.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30---IS, con esagono internoB 6101324.54313.580.024

20.50 €

1 Disponibile 5 giorni 303AS, with external hexagon-----------

17.86 €

1 Disponibile 5 giorni 303IS, with internal hexalobular-----------

21.10 €

1 Disponibile 5 giorni 454AS, with external hexagon-----------

17.22 €

1 Disponibile 5 giorni 454IS, with internal hexalobular-----------

21.10 €

1 Disponibile 5 giorni 455AS, with external hexagon-----------

Supporto tecnico