Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
300.6-45-B5-AS
Codice componente
|
---|
300.6-45-B5-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing, electropolished, il codice articolo è il seguente: 300.6-45-B5-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300.6-45-B5-AS.
Configura
Proprietà di base
Thread d1 (M)
Type
Lunghezza filettatura l2
Tipo
Lever / Handle length l1(mm)
Tipo
Foro d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
300.6-30-B6-IS |
300.6-30-M3-AS |
300.6-30-M3-IS |
300.6-45-B5-IS |
300.6-45-B6-AS |
300.6-45-B6-IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.024 | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 3 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 3 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
21.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
17.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - |