Angled ball joints

Angled ball joints
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Angled ball joints DIN 71802 consist of a ball socket DIN 71805 and a ball shank DIN 71803.
The angle of rotation for the type with safety catch (Types CS, BS) ist 15°, without safety catch (Types C, B) is 18°.
For assembly the ball ist pushed through the circlip which acts as a retainer. Should the retaining force (see pull-off force in the table above) between ball and socket not be sufficient, this can be increased by adding a safety catch, which can easily be fitted.
To protect the angled ball point, a dust cap GN 710 can be added.
The hexagon nut is part of the angled ball joints.
Dust caps GN 710 have to be ordered seperately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71802-8-M5-C
71802-8-M5-CS
71802-8-M5L-C
71802-8-M5L-CS
71802-10-M6-C
71802-10-M6-CS
71802-10-M6L-C
71802-10-M6L-CS
71802-13-M8-C
71802-13-M8-CS
71802-13-M8L-C
71802-13-M8L-CS
71802-16-M10-C
71802-16-M10-CS
71802-16-M10L-C
71802-16-M10L-CS
71802-16-M12-C
71802-16-M12-CS
71802-16-M12L-C
71802-16-M12L-CS
71802-19-M14F-C
71802-19-M14F-CS
71802-19-M14FL-C
71802-19-M14FL-CS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.28 €

1.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.50 €

1 Disponibile 7 giorni

2.42 €

1 Disponibile 7 giorni

2.60 €

1 Disponibile 7 giorni

2.56 €

1 Disponibile 7 giorni

2.72 €

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni

2.92 €

1.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.80 €

2.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.82 €

1 Disponibile 7 giorni

4.06 €

2.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.68 €

1 Disponibile 7 giorni

5.92 €

1 Disponibile 7 giorni

6.08 €

3.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.36 €

3.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.50 €

1 Disponibile 7 giorni

6.88 €

3.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.98 €

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7.36 €

1 Disponibile 3 giorni

12.96 €

1 Disponibile 7 giorni

13.52 €

7.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13.82 €

7.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.40 €

7.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico