Cabinet "U" handles, Aluminium

Cabinet "U" handles, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 426 cabinet „U“ handles are made from a bent aluminum profile and have excellent stability and ergonomic design. Due to the production process, special designs can be supplied even in relatively small quantities.
In addition to the standard surfaces, these cabinet „U“ handles are also available with a functional coating.
The WSA version has a powder coating based on zinc molybdate, which gives it antimicrobial properties. The principle of action, which is activated by the presence of moisture, demonstrably reduces the growth of viruses, bacteria, and fungi within 24 hours, so that contaminated surfaces ultimately have less than 0.2% of the original number of microbes.
Standard elements with antimicrobial plastic coating are primarily used in the health care sector and in public buildings, such as airports, train stations, stadiums, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
426-AL-20-200-BL
426-AL-20-200-SR
426-AL-20-200-SW
426-AL-20-200-WSA
426-AL-20-250-BL
426-AL-20-250-SR
426-AL-20-250-SW
426-AL-20-250-WSA
426-AL-20-300-BL
426-AL-20-300-SR
426-AL-20-300-SW
426-AL-20-300-WSA
426-AL-20-350-BL
426-AL-20-350-SR
426-AL-20-350-SW
426-AL-28-250-BL
426-AL-28-250-SR
426-AL-28-250-SW
426-AL-28-250-WSA
426-AL-28-300-BL
426-AL-28-300-SR
426-AL-28-300-SW
426-AL-28-300-WSA
426-AL-28-350-BL
426-AL-28-350-SR
426-AL-28-350-SW
426-AL-28-400-BL
426-AL-28-400-SR
426-AL-28-400-SW
426-AL-28-400-WSA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Finish

12.94 €

1 Disponibile 7 giorni 20020BL

15.94 €

8.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20020SR

15.94 €

1 Disponibile 7 giorni 20020SW

15.94 €

8.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20020WSA

13.96 €

7.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25020BL

18.12 €

9.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25020SR

18.12 €

9.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25020SW

18.12 €

9.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25020WSA

15.76 €

8.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30020BL

20.06 €

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30020SR

20.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30020SW

20.06 €

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30020WSA

19.66 €

10.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35020BL

23.98 €

12.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35020SR

23.98 €

1 Disponibile 7 giorni 35020SW

30.86 €

16.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25028BL

35.44 €

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25028SR

35.44 €

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25028SW

35.44 €

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25028WSA

33.34 €

17.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30028BL

38.14 €

20.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30028SR

38.14 €

1 Disponibile 7 giorni 30028SW

38.14 €

20.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30028WSA

35.44 €

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35028BL

40.46 €

21.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35028SR

40.46 €

21.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35028SW

40.08 €

21.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40028BL

51.36 €

1 Disponibile 7 giorni 40028SR

51.36 €

27.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40028SW

51.36 €

27.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40028WSA

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico