Clamp mounts for toggle clamps

Clamp mounts for toggle clamps
  • Sconto volumi elevati
GN 809 clamp mounts have been developed for use with toggle clamps that are designed with a solid clamping arm.
The clamp mount can be moved along the clamping arm and be adjusted in height. Once the desired position is reached, you can secure the mount in place with the clamping screw.
The d2 thread functions to hold pressure screws, pressure dies, and similar devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
809-12-M5
809-16-M6
809-18-M8
809-20-M8
809-22-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread diameter d2

20.08 €

1 Disponibile 5 giorni 12M 5

21.80 €

1 Disponibile 5 giorni 16M 6

23.74 €

1 Disponibile 5 giorni 18M 8

27.16 €

1 Disponibile 5 giorni 20M 8

29.68 €

1 Disponibile 5 giorni 22M 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico