Set di serraggio per volantini / GN 000.5 / GANTER

Set di serraggio per volantini / GN 000.5 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
The use of needle bearings and the hardened bearing surfaces make the clutch engagement extremely easy. This is also assisted by the finer teeth of the clutch and the increased length of the coupling attachment.
Its suitability for high shaft speeds, especially when these are maintained for long periods, is a further advantage of the needle bearing.
An oil-hole is provided which in the completely assembled safety handwheel connects with the wheel hub.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
000.5-1-K12
000.5-2-K14
000.5-3-K18
000.5-4-K22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Size No.

117.52 €

1 Disponibile 7 giorni K 121

129.72 €

1 Disponibile 7 giorni K 142

143.46 €

1 Disponibile 7 giorni K 183

159.16 €

1 Disponibile 7 giorni K 224

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico