Hexagon nuts, spherical seating

Hexagon nuts, spherical seating
  • Sconto volumi elevati
Hexagon nuts DIN 6330 are used on clamping applications which require frequent clamping and unclamping (m = 1,5 x d1).
The spherical seating together with female washers DIN 6319 allows excessive positional inaccuracies to be equalized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6330-M8-B
6330-M10-B
6330-M12-B
6330-M14-B
6330-M16-B
6330-M20-B
6330-M24-B
6330-M30-B
6330-M36-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1

0.48 €

1 Disponibile 7 giorni 8

0.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10

0.68 €

1 Disponibile 7 giorni 12

10.02 €

1 Disponibile 7 giorni 14

1.78 €

1 Disponibile 7 giorni 16

3.76 €

1 Disponibile 7 giorni 20

7.98 €

1 Disponibile 7 giorni 24

13.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30

25.58 €

1 Disponibile 7 giorni 36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type B-with one-sided spherical seating

Supporto tecnico