Inclined Stainless Steel-Cabinet "U" handles

Inclined Stainless Steel-Cabinet "U" handles
  • Sconto volumi elevati
Inclined Stainless Steel-Cabinet "U" handles GN 565.7 are produced from profiled Stainless Steel
extrusions. Their special features are their rigidity and ergonomical shaping.
The angled contact surface allows improved access even in tight spaces such as corners.
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
565.7-20-112-A-MT
565.7-20-128-A-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)

45.42 €

1 Disponibile 7 giorni 112

47.48 €

1 Disponibile 7 giorni 128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Handle width b1 20 Finish MT Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)

Supporto tecnico