Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
d1
| d2 | d3 | d4 | e | l1 | l2 min. | l3 | l4 | l5 min. | l6 | l7 | A/F | max. tightening torque in Nm | Spring load in N ≈ | ||||||
initial | end | |||||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 12 | 6.9 | 30 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10 | 32.5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||||
3 | M 6 x 0.75 | 14 | 12 | 6.9 | 30 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10 | 32.5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
4 | M 6 | 14 | 12 | 6.9 3 | 0.5 | 4 | 12 | 4.5 | 10 | 33 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||||
4 | M 8 x 1 | 18 | 16 | 9.2 3 | 9.5 | 4.5 | 16 | 6 | 13.5 | 43 | 9.5 | 8 | 8 | 5 | 24 | |||||
5 | M 8 | 18 | 16 | 9.2 4 | 0 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 43.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 24 | |||||
5 | M 8 x 1 | 18 | 16 | 9.2 4 | 0 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 43.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 24 | |||||
5 | M 10 x 1 | 18 | 18 | 11.5 4 | 2.5 | 5 | 16 | 6 | 13.5 | 46 | 10 | 10 | 22 | 5 | 24 | |||||
6 | M 10 | 24 | 18 | 11.5 4 | 9 | 6 | 20 | 7.5 | 17 | 52 | 10.5 | 10 | 15 | 5 | 21 | |||||
6 | M 12 x 1.5 | 24 | 21 | 13.8 5 | 2 | 6 | 20 | 7.5 | 16.5 | 55 | 11 | 12 | 38 | 5 | 21 | |||||
8 | M 12 | 30 | 21 | 13.8 5 | 9 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20 | 6 | 22 | |||||
8 | M 12 x 1.5 | 30 | 21 | 13.8 5 | 9 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20 | 6 | 22 | |||||
8 | M 16 x 1.5 | 30 | 25 | 19.6 6 | 3.5 | 8 | 24 | 9 | 20.5 | 68 | 13.5 | 17 | 80 | 6 | 22 | |||||
10 | M 16 x 1.5 | 30 | 25 | 19.6 6 | 7.5 | 10 | 26 | 9 | 22.5 | 72.5 | 14 | 17 | 80 | 4 | 27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
5.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | B, without rest position, without locknut | |
5.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | BK, without rest position, with locknut | |
5.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | C, with rest position, without locknut | |
6.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | M 6 x 0,75 | CK, with rest position, with locknut | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | B, without rest position, without locknut | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 6 | BK, without rest position, with locknut | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | M 6 | C, with rest position, without locknut | |
5.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | M 6 | CK, with rest position, with locknut | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
6.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
7.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 | B, without rest position, without locknut | |
7.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | BK, without rest position, with locknut | |
6.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 | C, with rest position, without locknut | |
6.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 | CK, with rest position, with locknut | |
6.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | M 8 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | M 8 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 8 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
6.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 8 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | B, without rest position, without locknut | |
6.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | BK, without rest position, with locknut | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | C, with rest position, without locknut | |
7.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | M 10 x 1 | CK, with rest position, with locknut | |
6.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | B, without rest position, without locknut | |
7.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | M 10 | BK, without rest position, with locknut | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | C, with rest position, without locknut | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | CK, with rest position, with locknut | |
7.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
8.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
8.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | B, without rest position, without locknut | |
8.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | M 12 | BK, without rest position, with locknut | |
8.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | M 12 | C, with rest position, without locknut | |
8.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | M 12 | CK, with rest position, with locknut | |
8.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
9.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
8.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
9.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
9.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
10.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
9.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
10.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut | |
10.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 16 x 1,5 | B, without rest position, without locknut | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | BK, without rest position, with locknut | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | C, with rest position, without locknut | |
12.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | M 16 x 1,5 | CK, with rest position, with locknut |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali