Locking pins

Locking pins
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Locking pins with axial lock GN 214.2 are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems. A typical application is location pins which have to be often removed and replaced again.
The rectangular pawls made of Stainless Steel sheet metal keep the locking pin in an axial position in the bore. It can be retracted by pressing the button, once released it returns the pressure spring into its locking position.
The version with swivelling lifting ring is ideal for the use in confined spaces.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule our any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
214.2-6-10
214.2-6-12
214.2-6-16
214.2-6-20
214.2-6-25
214.2-6-30
214.2-6-35
214.2-6-40
214.2-6-45
214.2-6-50
214.2-8-16
214.2-8-20
214.2-8-25
214.2-8-30
214.2-8-35
214.2-8-40
214.2-8-45
214.2-8-50
214.2-10-20
214.2-10-25
214.2-10-30
214.2-10-35
214.2-10-40
214.2-10-45
214.2-10-50
214.2-10-60
214.2-12-25
214.2-12-30
214.2-12-35
214.2-12-40
214.2-12-45
214.2-12-50
214.2-12-60
214.2-12-70
214.2-12-80
214.2-16-30
214.2-16-35
214.2-16-40
214.2-16-45
214.2-16-50
214.2-16-60
214.2-16-70
214.2-16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

13.80 €

7.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

610

13.86 €

7.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

612

14.00 €

7.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

616

14.00 €

7.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

620

14.30 €

1 Disponibile 7 giorni 625

14.30 €

1 Disponibile 7 giorni 630

14.56 €

1 Disponibile 7 giorni 635

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 640

14.76 €

7.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

645

14.76 €

1 Disponibile 7 giorni 650

13.50 €

7.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

816

13.76 €

7.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

820

13.78 €

7.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

825

13.92 €

1 Disponibile 7 giorni 830

13.96 €

7.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

14.26 €

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840

14.26 €

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

845

14.52 €

1 Disponibile 7 giorni 850

15.26 €

8.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

15.38 €

8.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

15.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1030

15.66 €

8.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035

15.70 €

8.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040

16.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1045

16.26 €

8.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

16.86 €

8.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060

16.72 €

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1225

16.86 €

8.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1230

17.06 €

9.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235

17.10 €

1 Disponibile 3 giorni 1240

17.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1245

17.36 €

9.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250

17.58 €

9.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1260

17.78 €

1 Disponibile 7 giorni 1270

17.78 €

1 Disponibile 7 giorni 1280

18.72 €

9.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630

19.38 €

10.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1635

19.60 €

10.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

20.06 €

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1645

20.60 €

10.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650

21.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1660

21.36 €

11.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1670

21.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico