Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero D (φ) | Larghezza W (mm) | Identification no. | Fine thread d1_1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | 35 | 1, Mounting from the front | - | |
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | 35 | 2, Mounting from the back | - | |
5.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 35 | 1, Mounting from the front | M 8 x 1 | |
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 2, Mounting from the back | M 8 x 1 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 35 | 1, Mounting from the front | - | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 35 | 2, Mounting from the back | - | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 1, Mounting from the front | M 10 x 1 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 2, Mounting from the back | M 10 x 1 | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 35 | 1, Mounting from the front | - | |
7.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | 35 | 2, Mounting from the back | - | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 35 | 1, Mounting from the front | M 12 x 1,5 | |
7.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 2, Mounting from the back | M 12 x 1,5 | |
7.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 47 | 1, Mounting from the front | - | |
8.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 47 | 2, Mounting from the back | - | |
7.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 47 | 1, Mounting from the front | M 16 x 1,5 | |
8.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 47 | 2, Mounting from the back | M 16 x 1,5 | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 47 | 1, Mounting from the front | M 20 x 1,5 | |
8.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 47 | 2, Mounting from the back | M 20 x 1,5 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Larghezza W(mm)
Identification no.
Fine thread d1_1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali