Oil level sight glasses with conical thread

Oil level sight glasses with conical thread
  • Sconto volumi elevati
The conical thread of the oil level sight glasses GN 743.8 makes a metallic seal possible. When tightening the conical male thread R it blocks itself with the appropriate cylindrical female thread Rp.
With the datum plane a the R-male thread has the same thread diameter as the Rp-female thread, so that it can be screwed in by hand. The strong tightening by means of a tool increases the length of engagement and seals the screw connection. Additionally a sealant (hemp or fluoropolymer band) is usually used. The R-thread is „roughened“, so that the sealant does not shift when screwing in.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
743.8-11-3/8NPT-A
743.8-11-3/8NPT-B
743.8-11-R3/8-A
743.8-11-R3/8-B
743.8-14-1/2NPT-A
743.8-14-1/2NPT-B
743.8-14-R1/2-A
743.8-14-R1/2-B
743.8-18-3/4NPT-A
743.8-18-3/4NPT-B
743.8-18-R3/4-A
743.8-18-R3/4-B
743.8-24-1NPT-A
743.8-24-1NPT-B
743.8-24-R1-A
743.8-24-R1-B
743.8-32-11/4NPT-A
743.8-32-11/4NPT-B
743.8-32-R11/4-A
743.8-32-R11/4-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Window glass d1 Type

12.66 €

1 Disponibile 7 giorni 3/8 NPT11A-with contrast screen

12.66 €

1 Disponibile 7 giorni 3/8 NPT11B-without contrast screen

10.50 €

1 Disponibile 7 giorni R 3/811A-with contrast screen

10.50 €

1 Disponibile 7 giorni R 3/811B-without contrast screen

11.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1/2 NPT14A-with contrast screen

11.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1/2 NPT14B-without contrast screen

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni R 1/214A-with contrast screen

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni R 1/214B-without contrast screen

13.94 €

1 Disponibile 7 giorni 3/4 NPT18A-with contrast screen

13.94 €

1 Disponibile 7 giorni 3/4 NPT18B-without contrast screen

15.02 €

1 Disponibile 7 giorni R 3/418A-with contrast screen

15.02 €

1 Disponibile 7 giorni R 3/418B-without contrast screen

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1 NPT24A-with contrast screen

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1 NPT24B-without contrast screen

22.62 €

1 Disponibile 7 giorni R 124A-with contrast screen

22.62 €

1 Disponibile 7 giorni R 124B-without contrast screen

30.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4 NPT32A-with contrast screen

30.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1 1/4 NPT32B-without contrast screen

37.26 €

1 Disponibile 7 giorni R 1 1/432A-with contrast screen

37.26 €

1 Disponibile 7 giorni R 1 1/432B-without contrast screen

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico