Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inch thread d2 | Fine thread d2 | Window glass d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/4 | - | 7 | A-with contrast screen, blank | |
9.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/4 | - | 7 | B-without contrast screen, blank | |
9.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 14 x 1,5 | 7 | A-with contrast screen, blank | |
9.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 14 x 1,5 | 7 | B-without contrast screen, blank | |
7.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/8 | - | 11 | A-with contrast screen, blank | |
7.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/8 | - | 11 | B-without contrast screen, blank | |
7.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 16 x 1,5 | 11 | A-with contrast screen, blank | |
7.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 16 x 1,5 | 11 | B-without contrast screen, blank | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | A-with contrast screen, blank | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | B-without contrast screen, blank | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 20 x 1,5 | 14 | A-with contrast screen, blank | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 20 x 1,5 | 14 | B-without contrast screen, blank | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/4 | - | 18 | A-with contrast screen, blank | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/4 | - | 18 | B-without contrast screen, blank | |
10.96 € 5.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M 26 x 1,5 | 18 | A-with contrast screen, blank | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 26 x 1,5 | 18 | B-without contrast screen, blank | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 27 x 1,5 | 18 | A-with contrast screen, blank | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 27 x 1,5 | 18 | B-without contrast screen, blank | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1 | - | 24 | A-with contrast screen, blank | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1 | - | 24 | B-without contrast screen, blank | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 33 x 1,5 | 24 | A-with contrast screen, blank | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 33 x 1,5 | 24 | B-without contrast screen, blank | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 11/2 | - | 32 | A-with contrast screen, blank | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 11/2 | - | 32 | B-without contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 11/4 | - | 32 | A-with contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 11/4 | - | 32 | B-without contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 40 x 1,5 | 32 | A-with contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 40 x 1,5 | 32 | B-without contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 42 x 1,5 | 32 | A-with contrast screen, blank | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 42 x 1,5 | 32 | B-without contrast screen, blank |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Inch thread d2
Fine thread d2
Window glass d1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali