Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inch thread d2 | Fine thread d2 | Window glass d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/4 | - | 7 | B-without contrast screen (all sizes) | |
6.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 12 x 1,5 | 7 | B-without contrast screen (all sizes) | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/8 | - | 11 | B-without contrast screen (all sizes) | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/8 | - | 11 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 16 x 1,5 | 11 | B-without contrast screen (all sizes) | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 16 x 1,5 | 11 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | B-without contrast screen (all sizes) | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1/2 | - | 14 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 20 x 1,5 | 14 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
6.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 20 x 1,5 | 14 | B-without contrast screen (all sizes) | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 20 x 1,5 | 14 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/4 | - | 18 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/4 | - | 18 | B-without contrast screen (all sizes) | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 3/4 | - | 18 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 26 x 1,5 | 18 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 26 x 1,5 | 18 | B-without contrast screen (all sizes) | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 26 x 1,5 | 18 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 27 x 1,5 | 18 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 27 x 1,5 | 18 | B-without contrast screen (all sizes) | |
11.12 € 5.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M 27 x 1,5 | 18 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1 | - | 24 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1 | - | 24 | B-without contrast screen (all sizes) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | G 1 | - | 24 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 33 x 1,5 | 24 | A-with prismatic effect (only d°°1°° = 14/18/24) | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 33 x 1,5 | 24 | B-without contrast screen (all sizes) | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | M 33 x 1,5 | 24 | C-with red marking ring (only d°°1°° = 11/14/18/24) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Inch thread d2
Fine thread d2
Window glass d1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali