Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, black ano

Oil level sight glasses, Aluminum / ESG glass, resistant up to 180 °C, black ano
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Oil level sight glasses GN 743.1 offer genuine glass of high stability and scratch proof. The sealing is achieved with an O-ring on the periphery and not on the face edge of the glass. Leak tightness is therefore not affected by axial pressures.
The outside diameter of these oil level sight glasses with recessed hexagon is chosen to match mounting holes for tube connections according to DIN 3852.
The seal is housed in a groove and it can therefore not be lost. In addition, this groove prevents the seal from being extruded when the sight glass is tightened.
Oil level sight glasses GN 743.1 can be used on pressurised oil tanks. Tests regarding maximum pressure are available on request.
Assembly instruction:
For mounting on walls of less than 4 mm thickness please use a fixing nut GN 543.1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
743.1-7-G1/4-AS
743.1-7-G1/4-BS
743.1-7-M14X1,​5-AS
743.1-7-M14X1,​5-BS
743.1-11-G3/8-AS
743.1-11-G3/8-BS
743.1-11-M16X1,​5-AS
743.1-11-M16X1,​5-BS
743.1-14-G1/2-AS
743.1-14-G1/2-BS
743.1-14-M20X1,​5-AS
743.1-14-M20X1,​5-BS
743.1-18-G3/4-AS
743.1-18-G3/4-BS
743.1-18-M26X1,​5-AS
743.1-18-M26X1,​5-BS
743.1-18-M27X1,​5-AS
743.1-18-M27X1,​5-BS
743.1-24-G1-AS
743.1-24-G1-BS
743.1-24-M33X1,​5-AS
743.1-24-M33X1,​5-BS
743.1-32-G11/2-AS
743.1-32-G11/2-BS
743.1-32-G11/4-AS
743.1-32-G11/4-BS
743.1-32-M40X1,​5-AS
743.1-32-M40X1,​5-BS
743.1-32-M42X1,​5-AS
743.1-32-M42X1,​5-BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inch thread d2 Fine thread d2 Window glass d1 Type

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1/4-7AS-with contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1/4-7BS-without contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 14 x 1,57AS-with contrast screen, black anodized

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 14 x 1,57BS-without contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 3/8-11AS-with contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 3/8-11BS-without contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 16 x 1,511AS-with contrast screen, black anodized

11.62 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 16 x 1,511BS-without contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1/2-14AS-with contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1/2-14BS-without contrast screen, black anodized

11.22 €

1 Disponibile 7 giorni -M 20 x 1,514AS-with contrast screen, black anodized

11.22 €

5.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 20 x 1,514BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 3/4-18AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 3/4-18BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 26 x 1,518AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 26 x 1,518BS-without contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 27 x 1,518AS-with contrast screen, black anodized

15.62 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 27 x 1,518BS-without contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1-24AS-with contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 1-24BS-without contrast screen, black anodized

18.08 €

9.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 33 x 1,524AS-with contrast screen, black anodized

18.08 €

1 Disponibile 7 giorni -M 33 x 1,524BS-without contrast screen, black anodized

30.54 €

16.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 11/2-32AS-with contrast screen, black anodized

30.54 €

16.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 11/2-32BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 11/4-32AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G 11/4-32BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 40 x 1,532AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

1 Disponibile 4 giorni -M 40 x 1,532BS-without contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 42 x 1,532AS-with contrast screen, black anodized

20.34 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-M 42 x 1,532BS-without contrast screen, black anodized

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico