Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
412.3-M12X1,5-B4,2
Codice componente
|
---|
412.3-M12X1,5-B4,2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collet thread d1 | Inner diameter d2 | Filettatura colletto d2 | Diametro interno d2 | d3 | D4 | L1 | L2 | l3 | A/F | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | M 12 x 1,5 | B 4,2 | 24 | 12 | 10 | 16 | 5 | 4 | 11 | 0.017 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Bullone di supporto / tondo / testa piatta conica con esagono incassato / filettatura esterna / GN 412.3, il codice articolo è il seguente: 412.3-M12X1,5-B4,2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 412.3-M12X1,5-B4,2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Collet thread d1
Inner diameter d2
Tipo
Filettatura colletto d2
Diametro interno d2
d3
D4
L1
L2
l3
A/F
t
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
412.3-M12X1,5-B5,2 |
412.3-M12X1,5-B6,2 |
412.3-M16X1,5-B10,2 |
412.3-M16X1,5-B12,2 |
412.3-M16X1,5-B8,2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collet thread d1 | Inner diameter d2 | Filettatura colletto d2 | Diametro interno d2 | d3 | D4 | L1 | L2 | l3 | A/F | t | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 x 1,5 | B 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 x 1,5 | B 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 x 1,5 | B 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | - | M 16 x 1,5 | B 12,2 | 32 | 16 | 12 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.034 | |
8.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 16 x 1,5 | B 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |