Pot magnets with bore

Pot magnets with bore
  • Sconto volumi elevati
Pot magnets GN 58 are a shielded magnetic systems.
To ensure that the magnetic properties (adhesive forces) are not impaired, the fixing screws must be made of non-magnetic material.
For easier handling and/or to avoid demagnetisation, these magnets have an iron plate on their adhesive surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

58-AN-29

Codice componente
58-AN-29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.26 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material of the magnet AN-AlNiCo Outside diameter d1(Ø) 29

Si trova sulla pagina di Pot magnets with bore, il codice articolo è il seguente: 58-AN-29.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 58-AN-29.

Supporto tecnico