Retaining magnets, with bore, Stainless Steel

Retaining magnets, with bore, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Retaining magnets GN 50.45 are a shielded magnetic system.
Owing to the lower magnetic conductivity of the stainless steel housing, the adhesive forces are lower than in steel.
To ensure that the magnetic properties (adhesive forces) are not impaired, the fixing screws must be made of non-magnetic material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50.45-HF-20
50.45-HF-25
50.45-HF-40
50.45-SC-20
50.45-SC-25
50.45-SC-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnete (materiale) Diameter d/d1
(Ø)

2.94 €

1 Disponibile 4 giorni HF-Hard ferrite20

3.14 €

1 Disponibile 4 giorni HF-Hard ferrite25

4.76 €

1 Disponibile 4 giorni HF-Hard ferrite40

20.04 €

1 Disponibile 4 giorni SC-SmCo20

23.76 €

1 Disponibile 4 giorni SC-SmCo25

49.20 €

1 Disponibile 4 giorni SC-SmCo40

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico