Rotary plates, Aluminium

Rotary plates, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
GN 900.5 rotary plates allow rotation of one of the adjustable slide units at an offset angle to the other. This offers an additional possible axis configuration.
The alternative adaptor consists of two plates connected together in the center so they may be rotated. The lower plate is clamped to the lower sliding part, while the upper one is clamped to the stationary base of the upper sliding unit.
All parts required are included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
900.5-30-41
900.5-50-67
900.5-80-105
900.5-120-145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width b Length l1

487.20 €

1 Disponibile 7 giorni 3041

487.20 €

1 Disponibile 7 giorni 5067

575.80 €

1 Disponibile 7 giorni 80105

778.80 €

1 Disponibile 7 giorni 120145

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico