Side thrust pins without pressure pin, press on type

Side thrust pins without pressure pin, press on type
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Side thrust pins GN 714 are the result of further development of GN 715. It is left to the customer to design his own pressure pin which can be screwed into the thrust plate.
This design extends the field of applications for side thrust pins offering identical advantages i.e. they eliminate costly alternatives, are space saving and are simple to install. The knurled body requires bore to H8 tolerance only.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 -... is available (see table).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
714-10-20
714-10-40
714-10-50
714-10-75
714-10-100
714-10-150
714-16-100
714-16-200
714-16-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1 Side thrust force

10.12 €

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

10.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1040

10.12 €

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

10.60 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075

10.12 €

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100

10.60 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni 16100

12.18 €

6.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16200

12.18 €

6.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16300

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico