Slotted locknuts, Stainless Steel

Slotted locknuts, Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
On Stainless Steel-Slotted locknuts DIN 1804 the ground surface d3 stands proud and should be used as a mating surface.
The sizes M45x1,5 to M60x1,5 have 6 slots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1804-M16X1,​5-WNI
1804-M20X1,​5-WNI
1804-M24X1,​5-WNI
1804-M28X1,​5-WNI
1804-M30X1,​5-WNI
1804-M35X1,​5-WNI
1804-M40X1,​5-WNI
1804-M45X1,​5-WNI
1804-M50X1,​5-WNI
1804-M55X1,​5-WNI
1804-M60X1,​5-WNI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M

16.68 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5

18.42 €

9.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 20 x 1,5

20.52 €

8.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 24 x 1,5

24.28 €

1 Disponibile 7 giorni M 28 x 1,5

25.42 €

1 Disponibile 7 giorni M 30 x 1,5

28.58 €

15.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 35 x 1,5

34.52 €

18.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 40 x 1,5

40.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 45 x 1,5

53.78 €

28.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 50 x 1,5

62.40 €

33.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 55 x 1,5

71.70 €

38.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 60 x 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type WNI, Stainless Steel, not hardened

Supporto tecnico