Stainless Steel-Flat knurled screws with brass / plastic pivot

Stainless Steel-Flat knurled screws with brass / plastic pivot
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Flat knurled screws GN 653.10 with pivot in brass or plastic are used in applications, where marks and damages on the workpiece are unacceptable.
The head dimensions comply with flat knurled thumb screws DIN 653.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
653.10-M5-12-NI-KU
653.10-M5-12-NI-MS
653.10-M5-16-NI-KU
653.10-M5-16-NI-MS
653.10-M5-20-NI-KU
653.10-M5-20-NI-MS
653.10-M5-25-NI-KU
653.10-M5-25-NI-MS
653.10-M6-12-NI-KU
653.10-M6-12-NI-MS
653.10-M6-16-NI-KU
653.10-M6-16-NI-MS
653.10-M6-20-NI-KU
653.10-M6-20-NI-MS
653.10-M6-25-NI-KU
653.10-M6-25-NI-MS
653.10-M6-30-NI-KU
653.10-M6-30-NI-MS
653.10-M8-16-NI-KU
653.10-M8-16-NI-MS
653.10-M8-20-NI-KU
653.10-M8-20-NI-MS
653.10-M8-25-NI-KU
653.10-M8-25-NI-MS
653.10-M8-30-NI-KU
653.10-M8-30-NI-MS
653.10-M8-40-NI-KU
653.10-M8-40-NI-MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type

6.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050M 10AM, Aluminum matte (ground)

6.44 €

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2550M 10AM, Aluminum matte (ground)

6.52 €

3.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5550M 10AM, Aluminum matte (ground)

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3063M 12AM, Aluminum matte (ground)

7.28 €

3.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8AP, Aluminum polished

7.10 €

3.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2540M 8AP, Aluminum polished

7.90 €

1 Disponibile 7 giorni 2050M 10AP, Aluminum polished

7.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2550M 10AP, Aluminum polished

7.66 €

1 Disponibile 4 giorni 5550M 10AP, Aluminum polished

7.44 €

3.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3063M 12AP, Aluminum polished

8.28 €

4.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8ES, Stainless Steel-Precision casting

8.20 €

4.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2540M 8ES, Stainless Steel-Precision casting

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 2050M 10ES, Stainless Steel-Precision casting

8.62 €

4.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2550M 10ES, Stainless Steel-Precision casting

9.50 €

1 Disponibile 7 giorni 5550M 10ES, Stainless Steel-Precision casting

9.50 €

5.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3063M 12ES, Stainless Steel-Precision casting

10.20 €

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025M 5ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

10.08 €

5.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1525M 5ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

10.30 €

5.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

10.30 €

5.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1632M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

10.96 €

5.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3032M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

10.78 €

5.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

11.78 €

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

11.62 €

6.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

12.78 €

6.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4550M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

12.64 €

6.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5550M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

14.16 €

7.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5063M 12ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

14.04 €

7.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1632M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico