Stainless Steel-Key rings

Stainless Steel-Key rings
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For ball chains GN 111, Stainless Steel-Ball chains GN 111.5, Stainless Steel-Retaining cables GN 111.2 and spiral retaining cables GN 111.4 there are single key rings available.
Some sizes (see table) can be used as loss protection for ball lock pins and locking pins e.g. in combination with a retaining cable.

Furthermore, key rings have uses in many other areas.
Suitable for ball lock pins and locking pins with axial lock:
* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
for pins Ø 5, Ø 6, Ø 8
and
* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
for all pins
** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
for pins Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
111.3-14-BL
111.3-14-SW
111.3-18-BL
111.3-18-SW
111.3-24-BL
111.3-24-SW
111.3-30-BL
111.3-30-SW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ring diameter d1 Diametro anello d1 d2 Finitura Peso
(kg)
-

0.30 €

1 Disponibile 7 giorni 14----

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni -141SW, con passivazione nera0.001
-

0.38 €

1 Disponibile 7 giorni 18----

0.32 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-181.3SW, con passivazione nera0.001
-

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

24----

0.48 €

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-241.5SW, con passivazione nera0.002
-

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30----

0.60 €

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-301.8SW, con passivazione nera0.004

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico