Stainless Steel-Locking pins, Slide plastic

Stainless Steel-Locking pins, Slide plastic
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Locking pins with axial lock GN 214.3 are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems. A typical application is location pins which have to be often removed and re-placed again.
The rectangular pawls made of Stainless Steel sheet metal keep the locking pin in an axial position in the bore. It can be retracted by pressing the button, once released it returns the pressure spring into its locking position.
The version with swivelling lifting ring is ideal for the use in confined spaces.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule our any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
214.3-6-10
214.3-6-12
214.3-6-16
214.3-6-20
214.3-6-25
214.3-6-30
214.3-6-35
214.3-6-40
214.3-6-45
214.3-6-50
214.3-8-16
214.3-8-20
214.3-8-25
214.3-8-30
214.3-8-35
214.3-8-40
214.3-8-45
214.3-8-50
214.3-10-20
214.3-10-25
214.3-10-30
214.3-10-35
214.3-10-40
214.3-10-45
214.3-10-50
214.3-10-60
214.3-12-25
214.3-12-30
214.3-12-35
214.3-12-40
214.3-12-45
214.3-12-50
214.3-12-60
214.3-12-70
214.3-12-80
214.3-16-30
214.3-16-35
214.3-16-40
214.3-16-45
214.3-16-50
214.3-16-60
214.3-16-70
214.3-16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

16.92 €

8.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

610

16.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

612

16.96 €

8.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

616

17.26 €

9.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

620

17.44 €

9.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625

17.48 €

1 Disponibile 4 giorni 630

17.62 €

9.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

635

17.78 €

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

640

17.90 €

9.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

645

18.18 €

9.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

650

17.36 €

9.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

816

17.46 €

9.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

820

17.70 €

9.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

825

17.74 €

9.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830

17.82 €

1 Disponibile 7 giorni 835

17.96 €

1 Disponibile 7 giorni 840

18.32 €

9.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

845

18.46 €

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

850

18.72 €

9.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

19.06 €

10.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

19.20 €

10.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

19.48 €

10.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035

19.60 €

10.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040

19.80 €

10.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045

20.02 €

10.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

20.38 €

10.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060

19.80 €

10.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1225

20.02 €

10.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1230

20.20 €

10.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235

20.50 €

10.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1240

20.66 €

10.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1245

20.94 €

1 Disponibile 7 giorni 1250

21.20 €

11.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1260

21.74 €

1 Disponibile 7 giorni 1270

21.96 €

11.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1280

23.40 €

12.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630

23.82 €

12.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1635

24.08 €

12.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

24.40 €

12.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1645

24.74 €

13.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650

25.30 €

13.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1660

25.94 €

13.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1670

26.56 €

14.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico