Stainless Steel-Star knobs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336.5-ES-40-M8-20
6336.5-ES-40-M8-25
6336.5-ES-40-M8-30
6336.5-ES-40-M8-40
6336.5-ES-50-M10-20
6336.5-ES-50-M10-25
6336.5-ES-50-M10-30
6336.5-ES-50-M10-45
6336.5-ES-50-M10-55
6336.5-ES-63-M12-30
6336.5-ES-63-M12-40
6336.5-ES-63-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Type Form

18.36 €

1 Disponibile 7 giorni 20K, with ball chain-

18.40 €

9.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25A, only with retaining ring-

18.50 €

9.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25H, with retaining cable-

19.06 €

10.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25K, with ball chain-

25.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30A, only with retaining ring-

25.38 €

13.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30H, with retaining cable-

25.46 €

13.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30K, with ball chain-

25.54 €

13.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40A, only with retaining ring-

26.18 €

13.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40H, with retaining cable-

36.16 €

1 Disponibile 7 giorni 40K, with ball chain-

36.38 €

19.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--A, only with retaining ring

36.58 €

19.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--H, with retaining cable

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter d1(Ø) 40 Thread d1 M 8

Supporto tecnico