Stainless Steel-Star knobs with threaded bolt AISI 316L (A4)

Stainless Steel-Star knobs with threaded bolt AISI 316L (A4)
  • Sconto volumi elevati
The original ELESA design with 5 recess grips is typical for GN 5334 star knobs.
This form gives these grips an appealing look and additionally allows a high torque to be achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5334.4-40-M8-20
5334.4-40-M8-30
5334.4-40-M8-40
5334.4-50-M10-20
5334.4-50-M10-30
5334.4-50-M10-40
5334.4-60-M12-20
5334.4-60-M12-30
5334.4-60-M12-40
5334.4-60-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
d4 Bore d3 Torque

15.44 €

1 Disponibile 7 giorni 2034M 6-2,2, 2,2

15.96 €

1 Disponibile 7 giorni 2534M 6-1, 1

16.36 €

1 Disponibile 7 giorni 2534M 6-1,5, 1,5

18.26 €

1 Disponibile 7 giorni 3234M 6-1,5, 1,5

18.90 €

1 Disponibile 7 giorni 3234M 6-2,2, 2,2

19.42 €

1 Disponibile 7 giorni -42-B 62, 2

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni -42-B 82, 2

22.96 €

1 Disponibile 7 giorni -42-B 82,5, 2,5

23.76 €

1 Disponibile 7 giorni -42-B 83,2, 3,2

24.42 €

1 Disponibile 7 giorni 2042M 10-2, 2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico