Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l (mm) | d4 | Bore d3 | Torque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | B 12 | 2,5, 2,5 | |
26.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | B 12 | 4, 4 | |
26.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | - | - | - | 3, 3 | |
26.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 10 | - | 3, 3 | |
33.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | M 10 | - | 4, 4 | |
32.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | M 12 | - | 2,5, 2,5 | |
33.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | M 10 | - | 3, 3 | |
32.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | M 10 | - | 2,5, 2,5 | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 12 | - | 2,5, 2,5 | |
42.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 32 | M 12 | - | 4, 4 | |
44.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | M 12 | - | 2,5, 2,5 | |
42.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | M 12 | - | 4, 4 |
Loading...
Diameter d1(Ø) | 52 |
---|
Configura
Proprietà di base
Thread d2
Length l(mm)
d4
Bore d3
Torque
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali