Stainless Steel-Three-lobe knobs, Casting only, AISI 316L

Stainless Steel-Three-lobe knobs, Casting only, AISI 316L
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Three-lobe knobs GN 5345.4 have a smooth and sealed surface. They are particularly suitable for use where hygiene requirements are high. Their shape allows relatively high torques to be applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5345.4-40-A
5345.4-50-A
5345.4-60-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread length l Thread d1 Bore d2 (Id. No. 1) Type Finish

31.18 €

1 Disponibile 7 giorni -28--B 8N, without indicator pointMT, matte shot-blasted

38.02 €

1 Disponibile 7 giorni --40M 10---

46.54 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-16M 3---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico