Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | 63 | M 12 | - | ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
10.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | - | 32 | M 6 | - | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
9.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | - | 32 | M 6 | - | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
7.36 € 3.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | - | 50 | M 10 | - | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
11.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | - | 50 | M 10 | - | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
10.46 € 5.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | - | 50 | M 10 | - | TE, Star knob GN 6335.2 Plastic Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
7.68 € 4.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | MT, matte surface (ground) | |
11.52 € 6.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | PL, polished | |
10.90 € 5.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 40 | M 8 | - | D, with threaded through bore | MT, matte surface (ground) | |
9.42 € 4.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | PL, polished | |
13.36 € 7.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 63 | - | - | A, without bore (unmachined) | - | |
13.02 € 6.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Aluminum | 63 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol H7 | MT, matte surface (ground) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Material
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Finish
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali