Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6336.1-32-M6-E-NI |
6336.1-40-M8-E-NI |
6336.1-50-M10-E-NI |
6336.1-63-M12-E-NI |
6336.1-80-M16-E-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € 2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | - | 32 | M 6 | - | ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamide PA) | - | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Aluminum | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | PL, polished | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Aluminum | 80 | M 16 | - | D, with threaded through bore | MT, matte surface (ground) | |
10.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Cast Iron | 100 | - | B 20 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Cast Iron | 32 | - | B 6 | B, with plain through bore H7 | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Material
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Finish
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali