Star knobs, Plastic

Star knobs, Plastic
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Star knobs DIN 6336 with bore H7 are available under code GN 6336.1 and GN 6336.2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336-KT-25-M5-K
6336-KT-32-M4-K
6336-KT-32-M5-K
6336-KT-32-M6-D
6336-KT-32-M6-K
6336-KT-40-M6-K
6336-KT-40-M8-D
6336-KT-40-M8-K
6336-KT-50-M8-D
6336-KT-50-M8-K
6336-KT-50-M10-D
6336-KT-50-M10-K
6336-KT-63-M10-K
6336-KT-63-M12-D
6336-KT-63-M12-K
6336-KT-80-M12-K
6336-KT-80-M16-K
6336-KU-25-M5-K
6336-KU-32-M6-K
6336-KU-40-M6-K
6336-KU-40-M8-K
6336-KU-50-M8-K
6336-KU-50-M10-K
6336-KU-63-M10-K
6336-KU-63-M12-K
6336-KU-80-M12-K
6336-KU-80-M16-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 6080M 16SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

1.46 €

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7080M 16SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1025M 5ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.16 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2025M 5ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.10 €

1 Disponibile 7 giorni 2525M 5ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1032M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 2032M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

2.00 €

1.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.92 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

2.26 €

1.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3532M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

2.00 €

1 Disponibile 7 giorni 4532M 6ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

3.36 €

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

5.12 €

2.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

3.40 €

1.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5040M 8ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

6.18 €

3.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1550M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

6.76 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2550M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

0.90 €

1 Disponibile 7 giorni 4050M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 5550M 10ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.46 €

1 Disponibile 7 giorni 2563M 12ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni 3563M 12ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

2.02 €

1 Disponibile 7 giorni 1632M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

2.10 €

1.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5063M 12ST, Plastic (KT) Technopolymer (Polyamid PA)

3.02 €

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3532M 6TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

5.90 €

3.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

6.22 €

3.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico