Star knobs, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336-NI-32-M6-D
6336-NI-32-M6-E
6336-NI-40-M8-D
6336-NI-40-M8-E
6336-NI-50-M8-D
6336-NI-50-M8-E
6336-NI-50-M10-D
6336-NI-50-M10-E
6336-NI-63-M10-D
6336-NI-63-M10-E
6336-NI-63-M12-D
6336-NI-63-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type

10.50 €

1 Disponibile 7 giorni 4540M 8TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

10.12 €

1 Disponibile 3 giorni 2550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

12.74 €

1 Disponibile 7 giorni 3550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

12.46 €

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4550M 10TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

19.24 €

1 Disponibile 4 giorni 4063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

19.24 €

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

19.24 €

1 Disponibile 7 giorni 3063M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

19.24 €

10.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3563M 12TE, Plastic Technopolymer (Polyamid PA)

28.58 €

1 Disponibile 4 giorni 2040M 8AM, Aluminum matte (ground)

29.30 €

15.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2540M 8AM, Aluminum matte (ground)

28.58 €

15.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040M 8AM, Aluminum matte (ground)

29.30 €

15.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4040M 8AM, Aluminum matte (ground)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico