Star knobs, Technopolymer, with protruding Stainless Steel bushing

Star knobs, Technopolymer, with protruding Stainless Steel bushing
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Star knobs GN 6336.2 with all Stainless Steel bushing (main dimensions of DIN 6336) have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of Stainless Steel. The protruding Stainless Steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6336.2-32-M6-E-NI
6336.2-40-M8-E-NI
6336.2-50-M10-E-NI
6336.2-63-M12-E-NI
6336.2-80-M16-E-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Bore d3 Type

2.80 €

1 Disponibile 4 giorni 32M 6-E, with threaded blind bore

3.56 €

1 Disponibile 3 giorni 40M 8-E, with threaded blind bore

5.02 €

2.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50-B 10C, with plain blind bore, Tol H7

7.48 €

3.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63M 12-D, with threaded through bore

17.96 €

9.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80-B 16C, with plain blind bore, Tol H7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Cast Iron

Supporto tecnico