Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € 0.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | - | B 6 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
1.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | M 6 | - | D, with threaded through bore | |
1.66 € 0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | - | - | A, without bore (unmachined) | |
1.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | - | B 8 | B, with plain through bore H7 | |
1.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | - | B 8 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
1.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | M 8 | - | D, with threaded through bore | |
2.70 € 1.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | - | - | A, without bore (unmachined) | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | M 10 | - | D, with threaded through bore | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | B 10 | B, with plain through bore H7 | |
3.86 € 2.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | |
3.86 € 2.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | - | - | A, without bore (unmachined) | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | - | B 12 | B, with plain through bore H7 | |
3.96 € 2.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | - | B 12 | C, with plain blind bore, Tol H7 | |
10.62 € 5.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | M 12 | - | E, with threaded blind bore | |
8.90 € 4.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | - | - | A, without bore (unmachined) | |
8.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | - | B 16 | B, with plain through bore H7 |
Loading...
Material | Cast Iron |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali