Swivel clamp connector bases, Aluminium

Swivel clamp connector bases, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
GN 271 swivel clamp connector bases can be assembled with the swivel clamp connectors GN 273, GN 275 or GN 277 to create swivel clamp connector joints.
GN 271 swivel clamp connector bases are also suitable for mounting on profile systems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
271-25-BL
271-25-NI
271-25-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Swivel width b Finish Larghezza perno b d1 d2 d3 l m1 m2 t1 t2 s x1 x2 y Materiale Peso
(kg)

19.18 €

1 Disponibile 7 giorni 25BL---------------

43.18 €

1 Disponibile 7 giorni --256.55.5M 636.5242512.5710503835NI, acciaio inox0.128

19.28 €

1 Disponibile 7 giorni 25SW---------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico